VRB 3 PN16 25/10 3-tee ventiil väliskeere

065Z0157

VRB 3 PN16 25/10 3-tee ventiil väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.364 Kilogram
Netokaal 1.364 Kilogram
Volume 1.522 Liter
EAN 5702421559123

 

Alternatiivne rakendus VSP Jahutatud vesi
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 3 PN16 25/10 3-tee ventiil väliskeere
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Segamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 10 m³/h
Käik [mm] 15 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
SCIPi kausta nr 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073
SCIPi kausta tootenimi VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 4 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VRB 3
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse suurus G 1 1/2
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality