VRG3 PN16 DN25/10 väliskeere

065Z0117

VRG3 PN16 DN25/10 väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.262 Kilogram
Netokaal 1.262 Kilogram
Volume 1.418 Liter
EAN 5702421559925

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRG3 PN16 DN25/10 väliskeere
Funktsioon Segamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 10 m³/h
Käik [mm] 10 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 4 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VRG 3
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse suurus G 1 1/2
Ühenduse tüüp Väliskeere

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality