VRG3 PN16 DN20/6,3 väliskeere

065Z0116

VRG3 PN16 DN20/6,3 väliskeere

Product details

Brutokaal 0.97 Kilogram
Netokaal 0.97 Kilogram
Volume 1.494 Liter
EAN 5702421559901

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Application Heating and cooling
Application alternative VSP District heating
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Connection size G 1 1/4
Connection types External Thread
Contain batteries No
Description VRG3 PN16 DN20/6,3 ext.thread
Flow characteristic Equal percentage
Funktsioon Segamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 6.3 m³/h
Käik [mm] 10 mm
Leakage through port (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Leakage through port max. [% Kvs] bubble tight design
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternative VSP 10
Product group Other valves
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Stuffing box sealing material EPDM
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 4 bar
Type VRG 3
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality