VMA, PN 16, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065F2031

VMA PN16 15/0,4 2-tee väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.268 Kilogram
Netokaal 0.264 Kilogram
Volume 0.226 Liter
EAN 5702420018393

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMA PN16 15/0,4 2-tee väliskeere
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 0.4 m³/h
Käik [mm] 3 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 1:50
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Spindli materjal Tsingikaokindel messing
Tihenduskarbi tihendi materjal Tsingikaokindel messing
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VMA
Ventiili koonuse materjal EPDM
Ventiili korpuse materjal Tsingikaokindel messing
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras 18/, mat. nr 1.4305
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality