VMV RAV, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, Rp 1/2, RAV

065F0015

VMV PN16 15/2,5 3-tee sisekeere RAV kael

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.514 Kilogram
Netokaal 0.514 Kilogram
Volume 0.851 Liter
EAN 5702420012674

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 15/2,5 3-tee sisekeere RAV kael
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Segamisventiil
Funktsioon 2 Jagamisventiil
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Käik [mm] 2 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Leke möödaviigus, maks. [% Kvs] 0.1 %
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 1:30
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr f1191696-ea02-4df4-a5cd-d40d3deecab5
SCIPi kausta tootenimi 065F0015
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend B-AB (normaalselt avatud)
Spindli materjal Roostevaba teras
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 0.6 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 0.6 bar
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VMV RAV
Ventiili koonuse materjal EPDM
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili suurus DN 15
Ventiiliühenduse tüüp RAV
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus Rp 1/2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality