Toote üksikasjad

Brutokaal 1.606 Kilogram
Netokaal 1.532 Kilogram
Volume 1.37 Liter
EAN 5710104042312

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Description FVR filter DN50 Rp2
Filtri tüüp Korgiga
Heakskiidetud standard ISO 7/1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 36 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Materjal DZR messing CuZn36Pb2AS
Nimirõhk [bar] 25 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIPi kausta tootenimi 065B8240
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 50
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVR
Võrgusilma suurus [mm] 0.5 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 50
Ühenduse suurus Rp 2
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality