FVF, PN 16, DN 125, Tühjendus kuulkraaniga, Äärik

065B7735

FVF DN125 PN16 kuulkraan paigaldatud

Toote üksikasjad

Brutokaal 40.5 Kilogram
Netokaal 32.8 Kilogram
Volume 92.04 Liter
EAN 5702421555606

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN125 PN16 kuulkraan paigaldatud
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Tühjendus kuulkraaniga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
Kvs-väärtused [m³/h] 340 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 125
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
Võrgusilma suurus [mm] 1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 25
Ühenduse suurus 125
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality