FVF, PN 16, DN 65, Tühjendus kuulkraaniga, Äärik

065B7732

FVF DN65 PN16 kuulkraan paigaldatud

Toote üksikasjad

Brutokaal 12.556 Kilogram
Netokaal 12 Kilogram
Volume 17.236 Liter
EAN 5702421555170

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN65 PN16 kuulkraan paigaldatud
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Tühjendus kuulkraaniga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
Kvs-väärtused [m³/h] 95 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 65 mm
Materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 65
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Võrgusilma suurus [mm] 0.87 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 64
Ühenduse suurus 65
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality