FVF, PN 16, DN 50, Tühjendus kuulkraaniga, Äärik

065B7731

FVF DN50 PN16 kuulkraan paigaldatud

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.906 Kilogram
Netokaal 8.5 Kilogram
Volume 11.563 Liter
EAN 5702421555163

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN50 PN16 kuulkraan paigaldatud
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Tühjendus kuulkraaniga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
Kvs-väärtused [m³/h] 54 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 50
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
Võrgusilma suurus [mm] 0.87 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 64
Ühenduse suurus 50
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality