FVF, PN 16, DN 15, Tühjendus kuulkraaniga, Äärik

065B7726

FVF DN15 PN16 kuulkraan paigaldatud

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.474 Kilogram
Netokaal 2.2 Kilogram
Volume 1.438 Liter
EAN 5702421556177

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN15 PN16 kuulkraan paigaldatud
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Tühjendus kuulkraaniga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
Kvs-väärtused [m³/h] 5.3 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 15
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
Võrgusilma suurus [mm] 0.54 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 150
Ühenduse suurus 15
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality