Liblikventiilid, VFY-WG, PN 16, DN 80, Tiguajam, Vahvel (wafer)

065B7442

VFY-WG PN16 DN80 CI/SS/EPDM

Produktdetaljer

Brutokaal 4.3 Kilogram
Netokaal 4.188 Kilogram
Volume 8.84 Liter
EAN 5710104062624

 

Ajamiääriku tüüp F05
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Ringlusvesi
Applikation Opvarmning og køling
Avade arv 2
CE-mærket Yes
Description VFY-WG PN16 DN80 CI/SS/EPDM
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktsioon Sisse/välja
Godkendelse CE
Godkendelsesstandard PED 97/23/CE, EN 12266-1, hast. A
Husets materiale Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25)
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-väärtused [m³/h] 275 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 80 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 80 mm
Længde [mm] 46 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Paigaldamise suund väljaarvatud kate allapoole
Produktgruppe Butterfly valves
Pöördenurk [°] 90 °
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Spindelpakningsmateriale Nitril-/Viton-/zink-belagt S. + PTFE
Tilslutningstyper Skive
Toimimise tüüp Tiguajam
Trykklasse PN 16
Type VFY-WG
Töömoment [Nm] 25 N-m
Ventiili ketta materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras AISI 420
Ventiili tüüp Kontsentriline
Ventilforingsmateriale EPDM
Ventilstørrelse DN 80
Äärikute materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality