Liblikventiilid, VFY-WH, PN 16, DN 125, Käepide, Vahvel (wafer)

065B7414

VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.622 Kilogram
Netokaal 7.602 Kilogram
Volume 15.6 Liter
EAN 5710104062181

 

Ajamiääriku tüüp F07
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Ringlusvesi
Avade arv 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A
Heakskiit CE
Korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Kvs-väärtused [m³/h] 883 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldamise suund väljaarvatud kate allapoole
Pikkus [mm] 56 mm
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Seadme etikett Yes
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Spindli tihendusmaterjal Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE
Toimimise tüüp Käepide
Tooterühm Butterfly valves
Töömoment [Nm] 83 N-m
Tüüp VFY-WH
Ventiili ketta materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras AISI 420
Ventiili suurus DN 125
Ventiili tüüp Kontsentriline
Ventiili voodri materjal EPDM
Äärikute materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ühenduse tüüp Vahvel (wafer)
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality