VFQ 22, PN 25, 60 m³/h

065B5577

Pressure operated valves

Toote üksikasjad

Brutokaal 52.7 Kilogram
Netokaal 47.5 Kilogram
Volume 84 Liter
EAN 5715162390313

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
Kavitatsioonitegur 0.65
Kavitatsioonitegur 100% 0.6
Kavitatsioonitegur 25% 0.72
Kavitatsioonitegur 50% 0.69
Kavitatsioonitegur 75% 0.67
Kvs-väärtused [m³/h] 60 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lekkekadu [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 65 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhutasandussüsteem Chamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp VFQ 22
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 65
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality