VFQ 22, PN 16, 380 m³/h

065B5574

Pressure operated valves

Toote üksikasjad

Brutokaal 127.5 Kilogram
Netokaal 119 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5715162296431

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 12 bar
Kavitatsioonitegur 0.4
Kavitatsioonitegur 100% 0.34
Kavitatsioonitegur 25% 0.65
Kavitatsioonitegur 50% 0.64
Kavitatsioonitegur 75% 0.41
Kvs-väärtused [m³/h] 380 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteem Chamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFQ 22
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 150
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality