VFQ 22, PN 16, 250 m³/h

065B5573

Pressure operated valves

Toote üksikasjad

Brutokaal 75.5 Kilogram
Netokaal 70.5 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5715162296424

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] 15 bar
Kavitatsioonitegur 0.4
Kavitatsioonitegur 100% 0.39
Kavitatsioonitegur 25% 0.68
Kavitatsioonitegur 50% 0.47
Kavitatsioonitegur 75% 0.42
Kvs-väärtused [m³/h] 250 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lekkekadu [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteem Chamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFQ 22
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 125
Ühenduse tüüp Äärik

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality