VFQ 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Äärik

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 2-tee äärik peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Bruttovægt 36.4 Kilogram
Nettovægt 32.15 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN nr. 5702421809259

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFQ2 PN16 80/80 2-tee äärik peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
Kavitatsioonitegur 0.45
Kavitatsioonitegur 100% 0.39
Kavitatsioonitegur 25% 0.45
Kavitatsioonitegur 50% 0.49
Kavitatsioonitegur 75% 0.55
Kvs-väärtused [m³/h] 80 m³/h
Käik [mm] 18 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 80 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFQ 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 80
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality