VGU, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B0792

VGU PN25 20/6,3 2-tee keere peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.856 Kilogram
Netokaal 0.856 Kilogram
Volume 0.825 Liter
EAN 5702421543740

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGU PN25 20/6,3 2-tee keere peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Reguleerventiil
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 6.3 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Jahutamine
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhutasandussüsteem Kolb
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt suletud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VGU
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 20
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus G 1 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality