VGS, PN 25, DN 15, 3.2 m³/h, G 3/4 A

065B0788

VGS PN25 15/3,2 2-tee keere peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.344 Kilogram
Netokaal 1.344 Kilogram
Volume 1.4 Liter
EAN 5702421543702

 

Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/3,2 2-tee keere peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Reguleerventiil
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 3.2 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja Aur
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Aur
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhutasandussüsteem Sülfoonid
SCIPi kausta nr 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIPi kausta tootenimi VGS PN25
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VGS
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4122
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality