VGF, PN 25, DN 50, 25 m³/h, Äärik

065B0785

VGF PN25 50/25 2-tee äärik pealevool

Toote üksikasjad

Brutokaal 11.581 Kilogram
Netokaal 11.555 Kilogram
Volume 14.823 Liter
EAN 5702421543672

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGF PN25 50/25 2-tee äärik pealevool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Reguleerventiil
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 25 m³/h
Käik [mm] 10 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 50 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhutasandussüsteem Kolb
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VGF
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 50
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus 50
Ühenduse tüüp Äärik
Ühendusstandard EN 1092-2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality