STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Pronkstasku

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.246 Kilogram
Netokaal 6.898 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN 5702421808122

 

Ajakonstant [s] 120 "
Anduri ühendus R 1 kooniline väliskeere, standard DIN 2999
Contain batteries No
Description STFW PN40 30-95/5m Pronkstasku
Funktsioon Ohutuse temperatuuri jälgimine
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 STW1077
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 5 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIPi kausta tootenimi STFW PN40
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 195 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 95 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 30 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 24 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 500 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp STFW
Võimendustegur Ks 0.6
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality