STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

STFW PN40 10-75/5m Bronze pocket

Produktdetails

Bruttogewicht 7.235 Kilogram
Gewicht netto 7.235 Kilogram
Volume 34.755 Liter
EAN 5702421808115

 

Contain batteries No
Description STFW PN40 10-75/5m Bronze Tauchhülse
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 24 mm
Einbauort beliebig
Funktion Sicherheitstemperaturwächter
Fühleranschluss R1 Kegelaußengewinde gem. DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 175 °C
Kapillarrohrlänge [m] 5 m
Länge Temperaturfühler [mm] 500 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP-Dossier Produktname STFW PN40
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 75 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 10 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ STFW
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 120 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 STW1077
Übertragungswert Ks 0.6

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality