AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m

065-4394

AFT06 PN40 110-180/5m Pronkstasku

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.54 Kilogram
Netokaal 3.688 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN 5702421807972

 

Ajakonstant [s] 120 "
Anduri ühendus R 1 kooniline väliskeere, standard DIN 2999
Contain batteries No
Description AFT06 PN40 110-180/5m Pronkstasku
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 5 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIPi kausta tootenimi Selfacting Thermostats - AFT
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 280 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 180 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 110 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 22 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 386 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AFT 06
Võimendustegur Ks 0.8
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality