V74D52, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Väliskeere, Paigaldusversioon: vaba

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.414 Kilogram
Netokaal 3.414 Kilogram
Volume 9.52 Liter
EAN 5702421805725

 

Avade arv 2
Contain batteries No
Description V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] 5.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] 1 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
Funktsioon Rõhualandusregulaator
Funktsioon VSP - P Jah
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kvs-väärtused [m³/h] 8 m³/h
Lekkekadu [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja Termo oil
Läbimõõt [mm] 25 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhuregulaator Rõhualandusregulaator
Seadistuse tüüp Adjustable
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri suurus [cm2] 31 cm²
Tüüp V74D52
Ventiili korpuse materjal Punane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili suurus DN 25
Vooluhulga piiramine Ei
Vooluhulga reguleerimine Ei
Vooluhulk [m3/h] [Max] 0 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 0 m³/h
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality