AVT (kiire), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m

065-0605

AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.745 Kilogram
Netokaal 1.55 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544280

 

Ajakonstant [s] 30 "
Anduri ühendus R 3/4 kooniline väliskeere, standard DIN 2999
Contain batteries No
Description AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 4 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIPi kausta tootenimi AVT PN25
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 120 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 35 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 16 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 255 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVT (fast)
Võimendustegur Ks 0.7
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality