AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Messingtasku

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.678 Kilogram
Netokaal 1.678 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544235

 

Ajakonstant [s] 50 "
Anduri ühendus M14x1 / R3/4 väliskeere lisa DIN 2999
Anduritasku materjal Messing
Anduritasku pikkus [mm] 215 mm
Contain batteries No
Description AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Messingtasku
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktsioon Temperatuuriregulaator
Heakskiidetud standard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsstoru materjal Vask, mat. nr 2.090
Kapillaartoru pikkus [m] 5 m
Paigaldusversioon vaba
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIPi kausta tootenimi AVT1
Soojuskandja temperatuur anduri juures [°C] [Max] 90 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 40 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurianduri läbimõõt [mm] 16 mm
Temperatuurianduri materjal Vask, mat. nr 2.090
Temperatuurianduri pikkus [mm] 210 mm
Tooterühm Actuators - Temperature
Transportimistemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tüüp AVT
Võimendustegur Ks 0.3
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality