AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5 m

065-0596

AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Messingtasku

Produktdetails

Bruttogewicht 1.396 Kilogram
Gewicht netto 1.396 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544198

 

Contain batteries No
Description AVT -10-40/5m 170mm R1/2 Messingtauch.
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlerlänge Tauchhülse [mm] 170 mm
Fühlertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Kapillarrohrlänge [m] 5 m
Länge Temperaturfühler [mm] 170 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP-Dossier Produktname AVT1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 40 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] -10 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVT
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Tauchhülse Messing
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 50 "
Zulassungsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Übertragungswert Ks 0.2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality