Rõhusaatja, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

064G5207

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.174 Kilogram
Netokaal 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428882927

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
Baastemperatuur [°C] 25 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit CE
Hüsterees ja kordus ±FS[%] 0.1 %
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Korpuse standard IP IP65
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [max] 125 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°C] [min] -40 °C
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [max] 257 °F
Ladustamistemperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Paigaldusasendi viga 180° ±FS(%) juures 1.25 %
Pakendi formaat Multipakend
Pressure range [mbar] [max] 20 mbar
Pressure range [mbar] [min] -20 mbar
Purunemisrõhk [bar] 50 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [psi] [max] 0.29 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] -0.29 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, kirjeldus A
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Soovit. paigaldamise pingutusmoment [Nm] 25 nm
Spetsifikatsiooni võti MBS 9300-A111-A1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB, seespool, CTR ±FS [%] 5 %
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus baastemperatuuril ±FS tüüp. [%] 2 %
Tüüp MBS 9300
UK RoHS compliance Yes
Vastupidavus P 10–90% FS-i juures 10000000
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 3.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality