Rõhusaatja, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1350-351B-C1GB04-2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.06 Kilogram
Netokaal 0.059 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423260454

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 2
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne EN 60947-5-2
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse kirjeldus Kullatud
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
Impulss-vibrosummuti Yes
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Korpuse standard IP IP67
Märkused OUTPUT 2: PIN 4
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 4000 bar
Purunemisrõhk [psig] 58000 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 1 ms
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 300 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 4350 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 22 mm
Rõhuühendus, kirjeldus A
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 1350-351B-C1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tüüp MBS 1350
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Voltage
Väljundsignaal [V] [Max] 10.1 V
Väljundsignaal [V] [Min] 0.1 V
Ülerõhk, max [bar] 1200 bar
Ülerõhk, max [psig] 17000 psig

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality