Rõhulüliti, CKB

061Z2003

Lähtestusfunktsioon: Käsitsi, Rõhuühenduse tüüp: Otsmuhv, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 143.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.215 Kilogram
Netokaal 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504687

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühenduse kirjeldus DIN plug not included
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE 0035
TÜV
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 25 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC=6 A, 250 V
Korpuse standard IP IP65
Külmutusagensid R744
Lähtestusfunktsioon Käsitsi
Pakendi formaat Multipakend
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuvahemik, kategooria Kõrgrõhk
Rõhuühendus, kirjeldus Tühjendaja
Rõhuühenduse mõõt 1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüp Otsmuhv
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti CKB-2UCLM2003
Suurem aktiv. rõhk [bar] 110 bar
Suurem aktiv. rõhk [psi] 1595 psi
Suurim töörõhk [bar] 143 bar
Suurim töörõhk [psig] 2074 psig
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tüüp CKB
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality