4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0306G3

061L1151

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Nimikonfig. Laad: E

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.441 Kilogram
Netokaal 0.37 Kilogram
Volume 1.756 Liter
EAN 5702428273886

 

Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] 19,2
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] 3/4
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
VDE
Imipoole ühenduse mõõt [mm] 19.2 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Löögikindlus, standardne JIS C 60068-2-27
Max leke [cm³/min] 1500 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3 bar
MinODP [psi] 44 psi
Mähis Ei
Nimikonfig. Laad E
Pakendi formaat Tööstuspakend
Process connection material Vask
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Tooterühm 4-way reversing valves
Tüübinimetus STF-0306G3
Tüüp STF
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] 19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardne JIS C 60068-2-6
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Väljavool, ühenduse mõõt Emane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm] 12.95 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 8.38 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 7.16 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 11.79 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 10.08 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 10.83 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 9.38 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 15.27 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 13.24 kW
Võimsustingimus 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality