4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0205G3

061L1146

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]: 5/16, Nimikonfig. Laad: B

Product details

Brutokaal 0.396 Kilogram
Netokaal 0.37 Kilogram
Volume 1.873 Liter
EAN 5702428273930

 

Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] 12,95
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] 1/2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
VDE
Imipoole ühenduse mõõt [mm] 12.95 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1/2
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Löögikindlus, standardne JIS C 60068-2-27
Max leke [cm³/min] 1500 cm³/min
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3.43 bar
MinODP [psi] 50 psi
Mähis Ei
Nimikonfig. Laad B
Pakendi formaat Tööstuspakend
Process connection material Vask
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Suurim töörõhk [bar] 45 bar
Toote nimetus 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Tooterühm 4-way reversing valves
Tüübinimetus STF-0205G3
Tüüp STF
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] 19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardne JIS C 60068-2-6
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Väljavool, ühenduse mõõt Emane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm] 8.1 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 5/16
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 6.9 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 5.89 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 9.71 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 8.3 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 8.92 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 7.73 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 12.58 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 10.9 kW
Võimsustingimus 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality