Průtokový spínač, FQS

061H4002

Typ tlakového připojení: R, velikost tlakové přípojky: 1 in, Médium: Glykol; Sladká voda; Neutrální solný roztok, Typ připojení: Závit, Funkce kontaktů: SPDT

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.654 Kilogram
Netokaal 0.6 Kilogram
Volume 1.976 Liter
EAN 5702428275385

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav Ei
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 176 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 41 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Korpus TAVALINE
Korpuse standard IP IP20
Max voolukiirus [m/s] 2 m/s
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 48 bar
Purunemisrõhk [psig] 696 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuühenduse mõõt 1 toll
Rõhuühenduse tüüp R
Soojuskandja Magevesi
Glükool
Neutraalne soolvesi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 5 °C
Suuren reg. DN100/4 tolli [l/min] [max] 950 l/min
Suuren reg. DN100/4 tolli [l/min] [min] 210 l/min
Suuren reg. DN125/5 tolli [l/min] [max] 1140 l/min
Suuren reg. DN125/5 tolli [l/min] [min] 380 l/min
Suuren reg. DN150/6 tolli [l/min] [max] 1800 l/min
Suuren reg. DN150/6 tolli [l/min] [min] 570 l/min
Suuren reg. DN25/1 tolli [l/min] [max] 50 l/min
Suuren reg. DN25/1 tolli [l/min] [min] 21 l/min
Suuren reg. DN32/1-1/4 tolli [l/min] [max] 102 l/min
Suuren reg. DN32/1-1/4 tolli [l/min] [min] 46 l/min
Suuren reg. DN40/1-1/2 tolli [l/min] [max] 145 l/min
Suuren reg. DN40/1-1/2 tolli [l/min] [min] 68 l/min
Suuren reg. DN50/2 tolli [l/min] [max] 255 l/min
Suuren reg. DN50/2 tolli [l/min] [min] 58 l/min
Suuren reg. DN65/2-1/2 tolli [l/min] [max] 570 l/min
Suuren reg. DN65/2-1/2 tolli [l/min] [min] 120 l/min
Suuren reg. DN80/3 tolli [l/min] [max] 880 l/min
Suuren reg. DN80/3 tolli [l/min] [min] 115 l/min
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote nimetus Voolulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Ei
Torustiku läbimõõduvahemik Ø [mm] [max] 150 mm
Torustiku läbimõõduvahemik Ø [mm] [min] 25 mm
Torustiku läbimõõduvahemik Ø [tolli] [max] 6 in
Torustiku läbimõõduvahemik Ø [tolli] [min] 1 in
Tüübinimetus FQS-030G
Tüüp FQS
UK RoHS compliance Out of scope
Vähen reg. DN100/4 tolli [l/min] [max] 940 l/min
Vähen reg. DN100/4 tolli [l/min] [min] 200 l/min
Vähen reg. DN125/5 tolli [l/min] [max] 1120 l/min
Vähen reg. DN125/5 tolli [l/min] [min] 350 l/min
Vähen reg. DN150/6 tolli [l/min] [max] 1700 l/min
Vähen reg. DN150/6 tolli [l/min] [min] 530 l/min
Vähen reg. DN25/1 tolli [l/min] [max] 45 l/min
Vähen reg. DN25/1 tolli [l/min] [min] 18 l/min
Vähen reg. DN32/1-1/4 tolli [l/min] [max] 100 l/min
Vähen reg. DN32/1-1/4 tolli [l/min] [min] 43 l/min
Vähen reg. DN40/1-1/2 tolli [l/min] [max] 140 l/min
Vähen reg. DN40/1-1/2 tolli [l/min] [min] 63 l/min
Vähen reg. DN50/2 tolli [l/min] [max] 250 l/min
Vähen reg. DN50/2 tolli [l/min] [min] 50 l/min
Vähen reg. DN65/2-1/2 tolli [l/min] [max] 565 l/min
Vähen reg. DN65/2-1/2 tolli [l/min] [min] 105 l/min
Vähen reg. DN80/3 tolli [l/min] [max] 850 l/min
Vähen reg. DN80/3 tolli [l/min] [min] 100 l/min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Ühenduse tüüp Keere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality