Průtokový spínač, FQS

061H4000

Typ tlakového připojení: R, velikost tlakové přípojky: 1 in, Médium: Glykol; Sladká voda; Neutrální solný roztok, Typ připojení: Závit, Funkce kontaktů: SPDT

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.658 Kilogram
Čistá hmotnost 0.55 Kilogram
Objem 1.89 Liter
EAN 5702428275408

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 48 bar
Destrukční tlak [psig] 696 psig
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Hodnoceníkrytí IP IP20
Max. provozní tlak [bar] 9.8 bar
Max. provozní tlak [psig] 142 psig
Max. průtoková rychlost [m/s] 2 m/s
Množství na formát balení 9 pc
Médium Sladká voda
Glykol
Neutrální solný roztok
Název produktu Průtokový spínač
Označení typu FQS-U30G
Plášť PRAVIDELNÝ
Produktová skupina Switches and thermostats
Průměr potrubí - rozsah Ø [in] [Max] 6 in
Průměr potrubí - rozsah Ø [in] [Min] 1 in
Průměr potrubí - rozsah Ø [mm] [Max] 150 mm
Průměr potrubí - rozsah Ø [mm] [Min] 25 mm
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení CE
UKCA
UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Sníž. DN100/4 in [l/min] [Max] 940 l/min
Sníž. DN100/4 in [l/min] [Min] 200 l/min
Sníž. DN125/5 in [l/min] [Max] 1120 l/min
Sníž. DN125/5 in [l/min] [Min] 350 l/min
Sníž. DN150/6 in [l/min] [Max] 1700 l/min
Sníž. DN150/6 in [l/min] [Min] 530 l/min
Sníž. DN25/1 in [l/min] [Max] 45 l/min
Sníž. DN25/1 in [l/min] [Min] 18 l/min
Sníž. DN32/1-1/4 in [l/min] [Max] 100 l/min
Sníž. DN32/1-1/4 in [l/min] [Min] 43 l/min
Sníž. DN40/1-1/2 in [l/min] [Max] 140 l/min
Sníž. DN40/1-1/2 in [l/min] [Min] 63 l/min
Sníž. DN50/2 in [l/min] [Max] 250 l/min
Sníž. DN50/2 in [l/min] [Min] 50 l/min
Sníž. DN65/2-1/2 in [l/min] [Max] 565 l/min
Sníž. DN65/2-1/2 in [l/min] [Min] 105 l/min
Sníž. DN80/3 in [l/min] [Max] 850 l/min
Sníž. DN80/3 in [l/min] [Min] 100 l/min
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 80 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] 5 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 176 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 41 °F
Typ FQS
Typ připojení Závit
Typ tlakového připojení R
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1 in
Zvýš. DN100/4 in [l/min] [Max] 950 l/min
Zvýš. DN100/4 in [l/min] [Min] 210 l/min
Zvýš. DN125/5 in [l/min] [Max] 1140 l/min
Zvýš. DN125/5 in [l/min] [Min] 380 l/min
Zvýš. DN150/6 in [l/min] [Max] 1800 l/min
Zvýš. DN150/6 in [l/min] [Min] 570 l/min
Zvýš. DN25/1 in [l/min] [Max] 50 l/min
Zvýš. DN25/1 in [l/min] [Min] 21 l/min
Zvýš. DN32/1-1/4 in [l/min] [Max] 102 l/min
Zvýš. DN32/1-1/4 in [l/min] [Min] 46 l/min
Zvýš. DN40/1-1/2 in [l/min] [Max] 145 l/min
Zvýš. DN40/1-1/2 in [l/min] [Min] 68 l/min
Zvýš. DN50/2 in [l/min] [Max] 255 l/min
Zvýš. DN50/2 in [l/min] [Min] 58 l/min
Zvýš. DN65/2-1/2 in [l/min] [Max] 570 l/min
Zvýš. DN65/2-1/2 in [l/min] [Min] 120 l/min
Zvýš. DN80/3 in [l/min] [Max] 880 l/min
Zvýš. DN80/3 in [l/min] [Min] 115 l/min

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality