Ventilaatori kiiruse kontroller, RGE

061H3006

Tehaseseade [bar]: 16, Faaside arv: 3, P-riba, max [bar]: 4, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]: 28, Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]: 8, Tüübinimetus: RGE-X3R4-7DS

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.352 Kilogram
Netokaal 1.117 Kilogram
Volume 4.549 Liter
EAN 5702428275804

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faaside arv 3
Hooldatav Ei
Kapilllaartoru pikkus [mm] 900 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 35.4 in
Klemmide arv [tk] 8 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Korpus SULETUD
Korpuse standard IP IP54
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Max voolu väljund/faas [A] 5 A
Min kiirusseade [%] 35%@50Hz
35%@60Hz
P-riba, max [bar] 4 bar
P-riba, max [psi] 58 psi
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 131 bar
Purunemisrõhk [psig] 1900 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 406 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 28 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 8 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] 2.8 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] 0.8 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 116 psig
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderiga
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Sisendrõhk sisemine/välimine Sisemine
Sisendrõhu ühend, tüüp Otsmuhv
Sisendrõhu ühenduse mõõt [tolli] 1/4
Sisendrõhu ühenduse mõõt, st DIN 8906
Suurim töörõhk [bar] 47 bar
Suurim töörõhk [psig] 681 psig
Tehaseseade [bar] 16 bar
Tehaseseade [psig] 232 psig
Toitepinge [V] AC [max] 415 V
Toitepinge [V] AC [min] 380 V
Toote nimetus Ventilaatori kiiruse kontroller
Tooterühm Electronic controllers
Tootetarvikud Ei
Tüübinimetus RGE-X3R4-7DS
Tüüp RGE
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -15 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] 5 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality