Isoleerimisventiil, MBV 2000

061B6001

Suurim töörõhk [bar]: 600, Sisemise ühenduse tüüp: G

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.068 Kilogram
Netokaal 0.067 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423133147

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
External connection standard DIN 3852-E
Kogus vastavalt pakendi formaadile 60 tükki
Max testrõhk [psig] 8702 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 1500 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Sisemine ühendus, standardne DIN 3852
Sisemise ühenduse mõõt 1/4
Sisemise ühenduse tüüp G
Spetsifikatsiooni võti MBV2000-111
Suurim töörõhk [bar] 600 bar
Tasapindade vaheline laius [mm] 24 mm
Toote nimetus Isoleerimisventiil
Tooterühm Shut-off and regulating valves
Tüüp MBV 2000
Väline ühendus, välimine/sisemine Isane
Välise ühenduse mõõt 1/4
Välise ühenduse tüüp G
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 382 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality