Rõhusaatja, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

060N1011

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 5100-3231-H3DB04-4

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.422 Kilogram
Netokaal 0.354 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN 5702423059942

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus M20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit CE
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] 32 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 22.4
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 3.6
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702423059942
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 160 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 2320 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus, kirjeldus Äärikuga
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 5100-3231-H3DB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Testsignaal Kontakt 3
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 0.3 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.1 %
Tüüp MBS 5100
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 320 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality