Termostaat, CAS1080

060L502066

Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 120, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.116 Kilogram
Netokaal 1.06 Kilogram
Volume 5.228 Liter
EAN 5702423151790

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 13 x 63 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1/2 x 2 1/2 in
Anduri tüüp Jäik andur
Anduritasku materjal Messing
Anduritasku pikkus [mm] 200 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 7 7/8 in
Anduritasku üh. pikkus 3/4
Anduritasku üh. tüüp G
Anduritasku ühenduse pikkus [mm] 75 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferentsiaal (FS) [K] 3 K
Diferentsiaali tüüp Fikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
Häiresignaal Tõusmine
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC14=0.1 A, 220 V
AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP67
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 220 °C
Max andur temperatuur [°F] 428 °F
Osad on komplektis Anduri tasku
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tasku või vooliku ühendus M 18 x 1.5
Tehaseseade tüüp Eriotstarbeline
Temperatuurivahemik [°F] [min] 158 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 70 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 248 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp CAS1080
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality