Termostaat, CAS181

060L319866

Temperatuurivahemik [°C]: 60 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP67

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.52 Kilogram
Netokaal 1.444 Kilogram
Volume 3.55 Liter
EAN 5702423148431

 

Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] 13 x 90 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] 1/2 x 3 1/2 in
Anduri tüüp Kaugandur
Anduritasku pikkus [mm] 110 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli] 4 3/8 in
Armoring Jah
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] 2.5 K
Diferentsiaali tüüp Fikseeritud (maks. väärtus)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 196 7/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 5000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IP IP67
Laadimistüüp Adsorptsioon
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max andur temperatuur [°C] 250 °C
Max andur temperatuur [°F] 482 °F
Osad on komplektis Tihendite komplekt
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tasku või vooliku ühendus M 18 x 1.5
Temperatuurivahemik [°F] [min] 140 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Termostaat
Toote nimetus Termostaat
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp CAS181
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality