Rõhusaatja, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2005

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32-DH33-A1AB06-0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.188 Kilogram
Netokaal 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422067917

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 3
- üldine Kontakt 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane ja emane
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard 6967179
E227388
E31024
Heakskiit ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Impulss-vibrosummuti No
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 185 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kinnituse kommentaarid ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kogus vastavalt pakendi formaadile 14 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 40 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -30 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 104 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] -22 °F
Korpuse standard IP IP65
Kõrge maksimumide kärpimise tase 5.6
Loputus, membraan Ei
Madal maksimumide kärpimise tase 0.1
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] 0.2 %
Pakendi formaat Multipakend
Rahvusvaheline tootenumber 5702422067917
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Reageerimisaeg, max [ms] 4 ms
Regul. 0-punkt ja mõõteulatus Ei
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Sealed gauge
Rõhuvahemik [bar] [Max] 12 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] -1 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 174 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] -14.5 psi
Rõhuühendus, standardne EN 837
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIPi kausta tootenimi AKS/MBS
Sisemiselt ohutu Ei
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti AKS 32-DH33-A1AB06-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 0.8 %
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.3 %
Tüüp AKS 32
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Voltage
Väljundsignaal [V] [Max] 5 V
Väljundsignaal [V] [Min] 1 V
Ülerõhk, max [bar] 33 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality