Diferentsiaalrõhulüliti, MP55E

060B530091

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.3 - 4.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.742 Kilogram
Netokaal 0.622 Kilogram
Volume 1.958 Liter
EAN 5702424499440

 

ATEX müügitekst -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] 4.5 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] 0.3 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.45 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.03 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 65 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 4.3 psi
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 250 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 2 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ATEX - kat. 3 - tsoon 2
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 21 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar] 0.2 bar
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontaktide nimiväärtused Ci-0.5 nF
Ii=0.1 A
Li=0.2 μH
Pi=1 W
Ui=30 V
Korpuse standard IP IP20
Külmutusagensid R1270
R290
R32
R422B
R422D
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 22 bar
Max testrõhk [psig] 319 psig
Pakendi formaat Multipakend
Reguleerimine Katkesti rõhu langemise jaoks
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuühendus, standardne EN 1254-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüp Joodis, ODF
Suurim töörõhk [bar] 17 bar
Suurim töörõhk [psig] 245 psig
Tehaseseade [bar] 0.65 bar
Tehaseseade [psig] 9 psig
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 12 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] -1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 175 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] -15 psig
Tüüp MP55E
ULi heakskiidetud külmutusagensid R422B
R422D
R516A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Ümbr. temp. Märkus Bellows max 100 °C/212 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality