China RoHS compliance |
Yes |
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] |
4.5 bar |
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] |
0.3 bar |
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] |
0.45 MPa |
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] |
0.03 MPa |
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] |
65 psi |
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] |
4.3 psi |
Elektrilised andmed, standardne |
EN 60947-5 |
Elektriühendus |
Keermestatud kaablisisend |
Elektriühendus, standardne |
DIN 40430 |
Elektriühendus, välimine/sisemine |
Emane |
Elektriühenduse suurus |
Pg 13.5 |
EN 60947 elektrilised omadused |
Isolatsioon: 250 V Saasteaste: 3 Nimisisendpinge: 4 kV Lühisekaitse, kaitse: 2 A |
EN 60947 juhtmestiku omadused |
Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2 Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2 Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Heakskiit |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Hiina TYSK UKCA |
Hooldatav |
Ei |
Identne toode |
060B101466 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
21 tükki |
Kontakt, diferentsiaal [bar] |
0.2 bar |
Kontakt, funktsioon |
SPDT |
Kontaktide nimiväärtused |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Korpuse standard IP |
IP20 |
Külmutusagensid |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Lähtestusfunktsioon |
Käsitsi min. |
Max testrõhk [bar] Pe |
22 bar |
Max testrõhk [psig] |
319 psig |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Product Name Description |
Differential pressure switch |
Reguleerimine |
Katkesti rõhu langemise jaoks |
Relee vabastusaeg [s] |
45 s |
Rõhk sise/välis |
Isane |
Rõhuühendus, standardne |
DIN 8906 |
Rõhuühenduse mõõt |
1/4 tolli |
Rõhuühenduse tüüp |
Otsmuhv |
Seadmed |
Termoaegrelee |
Suurim töörõhk [bar] |
17 bar |
Suurim töörõhk [psig] |
245 psig |
Tehaseseade [bar] |
0.65 bar |
Tehaseseade [psig] |
9 psig |
Toote kirjeldus |
Dif. Rõhulüliti |
Tooterühm |
Switches and thermostats |
Tootetarvikud |
Üldine lisavarustus |
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] |
12 bar |
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] |
-1 bar |
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] |
175 psig |
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] |
-15 psig |
Tüüp |
MP55 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ULi heakskiidetud külmutusagensid |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] |
60 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] |
140 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] |
-40 °F |
Ümbr. temp. Märkus |
Bellows max 100 °C/212 °F |