Diferentsiaalrõhulüliti, MP55

060B013391

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.30 - 4.50, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4 tolli, Korpuse standard IP: IP20, Suurim töörõhk [bar]: 17.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.874 Kilogram
Netokaal 0.76 Kilogram
Volume 1.972 Liter
EAN 5702424499839

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] 4.5 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] 0.3 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.45 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.03 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 65 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 4.3 psi
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 250 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 2 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,0 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–1,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RINA
RoHS Hiina
TYSK
Hooldatav Ei
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] 39 3/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 21 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar] 0.2 bar
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Korpuse standard IP IP20
Külmutusagensid R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Lähtestusfunktsioon Käsitsi min.
Max testrõhk [bar] Pe 22 bar
Max testrõhk [psig] 319 psig
Pakendi formaat Multipakend
Reguleerimine Katkesti rõhu langemise jaoks
Relee vabastusaeg [s] 45 s
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuühendus, standardne EN 1254-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4 tolli
Rõhuühenduse tüüp Joodis, ODF
Seadmed Termoaegrelee
Suurim töörõhk [bar] 17 bar
Suurim töörõhk [psig] 245 psig
Tehaseseade [bar] 0.65 bar
Tehaseseade [psig] 9 psig
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 12 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] -1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 175 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] -15 psig
Tüüp MP55
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus Bellows max 100 °C/212 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality