Rõhulüliti, KP1E

060-530066

null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP44, Suurim töörõhk [bar]: 17

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.421 Kilogram
Netokaal 0.386 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428036818

 

Application note Not applicable for liquid line
ATEX müügitekst -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] [max] 4 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 0.7 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 58 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit ATEX - kat. 3 - tsoon 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
cURus
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontaktide nimiväärtused Ci max: 0,5 nF
Ii max: 0,1 A
Li max: 0,2 uH
Pi max: 1 W
Ui max. 30 V
Korpuse standard IP IP44
Korpuse standard Nema (~) 2
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R444B
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 20 bar
Max testrõhk [psig] 138 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik 6 inHg - 108 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 7.5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] -0.2 bar
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne EN 1254-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp Joodis, ODF
SCIPi kausta nr 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimi KP KPI
Seadmed Sülfoonide piirik
Suurim töörõhk [bar] 17 bar
Suurim töörõhk [psig] 246 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP1E
ULi heakskiidetud külmutusagensid R516A
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R516A
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality