Rõhulüliti, KP6EB

060-522566

null: 8 - 42, Diferentsiaal [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: Joodis, ODF, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Rõhk sise/välis: Emane, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 46.5

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.41 Kilogram
Netokaal 0.394 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428659802

 

ATEX müügitekst -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] 4 bar
Diferentsiaal [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 32 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontaktide nimiväärtused Ci max: 0.5 nF
Ii max: 0.1 A
Li max: 0.2 μH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Lähtestusfunktsioon Käsitsi maks.
Max testrõhk [bar] Pe 46.5 bar
Max testrõhk [psig] 675 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 610 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 42 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 8 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 116 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne EN 1254-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp Joodis, ODF
SCIPi kausta nr ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIPi kausta tootenimi KP Pressure Switch
Suurim töörõhk [bar] 46.5 bar
Suurim töörõhk [psig] 675 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP6EB
ULi heakskiidetud külmutusagensid R516A
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F
Õlivabad külmutusagensid R1234ze(E)
R516A
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality