Rõhulüliti, KPS33

060-310466

null: 0 - 3.5, Diferentsiaal [bar]: 0.2, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.07 Kilogram
Netokaal 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146819

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] 0.2 bar
Diferentsiaal [psi] 3 psi
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse kirjeldus Metallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus Pg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Hiina
TYSK
UL
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontaktide nimiväärtused AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpuse standard IP IP67
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 10 bar
Max testrõhk [psig] 145 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 51 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 3.5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 0 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] 0.35 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] 0 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 0 psig
Rõhk sise/välis Emane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIPi kausta tootenimi KPS Pressure Switch
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KPS33
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E73170
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality