Rõhulüliti, KP15

060-126166

null: -0.9 - 7, Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe: 8 - 32, Diferentsiaal, vasakpoolne [bar]: 0.7, Diferentsiaal, parempoolne [bar]: 4, Kontakt, funktsioon: SPDT, Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne: MIN MUUNDATAV

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.488 Kilogram
Netokaal 0.426 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702428014786

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferentsiaal, parempoolne [bar] 4 bar
Diferentsiaal, parempoolne [psi] 58 psi
Diferentsiaal, vasakpoolne [bar] 0.7 bar
Diferentsiaal, vasakpoolne [psi] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus 6-14 mm
EN 60947 elektrilised omadused Isolatsioon: 400 V
Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Hiina
c UL us UL873, CS C22.2
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT
Kontaktide nimiväärtused AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpuse standard IP IP30
Korpuse standard Nema (~) 1
Külmutusagensid R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Lähtestusfunktsioon, parempoolne MAX MUUNDATAV
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolne MIN MUUNDATAV
Max testrõhk, parempoolne [bar] 35 bar
Max testrõhk, vasakpoolne [bar] 20 bar
MWP, parempoolne [bar] Pe 35 bar
MWP, parempoolne, [psig] Pe 510 psig
MWP, vasakpoolne [bar] Pe 17 bar
MWP, vasakpoolne [psig] Pe 245 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [max] 32 bar
Reguleerimine, parempoolne [bar]Pe [min] 8 bar
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [max] 464 psig
Reguleerimine, parempoolne [psig]Pe [min] 116 psig
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [max] 7 bar
Reguleerimine, vasakpoolne [bar]Pe [min] -0.9 bar
Reguleerimine, vasakpoolne, Pe 27 inHg - 101 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne DIN 8906
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp Otsmuhv
SCIPi kausta nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIPi kausta tootenimi KP/KPI pressure switch
Toote kirjeldus Kahe rõhu juhtimine
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp KP15
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi E31024
ULi heakskiidetud külmutusagensid R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Õlivabad külmutusagensid R134a
R513A
R515B
Ümbr. temp. Märkus 80 °C/176 °F for max 120 min

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality