Süüteseadmed, EBI4 1P, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 12, Toitepinge [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Korpus: Standard

052F4240

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

EBI4 1P STD. SÜÜDE 230 V OEM

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.235 Kilogram
Netokaal 0.234 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702425074769

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 1P STD. SÜÜDE 230 V OEM
Energiatarve [VA] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Heakskiit CE
UKCA
UL
Kaitstusklass primaarne IP40
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpus Standard
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Pakendi formaat Tööstuspakend
Peakaitse [A] [Min] 10 A
Peamine sagedus [Hz] 50/60
Peavool [A] 0.25 A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIPi kausta tootenimi Ignition unit EB14
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] 40 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] 12
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 255 V
Toitepinge [V] AC [min] 187 V
Tooterühm Ignition Units
Tüüp EBI4 1P
UL evaluated Yes
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality