Süüteseadmed, EBI4 1P, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 12, Toitepinge [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Korpus: Eriline

052F4044

EBI4 1P ERIKORPUSE SÜÜDE 230V BOSCH

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.254 Kilogram
Netokaal 0.253 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 1P ERIKORPUSE SÜÜDE 230V BOSCH
Energiatarve [VA] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Heakskiit CE
UKCA
Kaitstusklass primaarne IP40
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpus Eriline
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Peakaitse [A] [Min] 10 A
Peamine sagedus [Hz] 50/60
Peavool [A] 0.25 A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIPi kausta tootenimi Ignition unit EB14
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] 40 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] 12
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 255 V
Toitepinge [V] AC [min] 187 V
Tooterühm Ignition Units
Tüüp EBI4 1P
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality