Süüteseadmed, EBI4 HPM, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 2 x 7.5, Toitepinge [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Korpus: Eriline

052F4033

EBI4 HPM ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.321 Kilogram
Netokaal 0.32 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425074936

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 HPM ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V
Energiatarve [VA] 90 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Heakskiit CE
UKCA
Kaitstusklass primaarne IP40
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpus Eriline
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Peakaitse [A] [Min] 10 A
Peamine sagedus [Hz] 50/60
Peavool [A] 0.4 A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIPi kausta tootenimi Ignition unit EB14
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] 48 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] 2 x 7.5
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 255 V
Toitepinge [V] AC [min] 187 V
Tooterühm Ignition Units
Tüüp EBI4 HPM
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality