Süüteseadmed, EBI4, Sekundaarne ülekoormuspinge [kV]: 15, Toitepinge [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Korpus: Eriline

052F4031

EBI4 ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.26 Kilogram
Netokaal 0.252 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425074974

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 ERIKORPUSE SÜÜDE 230 V
Energiatarve [VA] 60 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Heakskiit CE
UKCA
Kaitstusklass primaarne IP40
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpus Eriline
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Pakendi formaat Üksikpakend
Peakaitse [A] [Min] 10 A
Peamine sagedus [Hz] 50/60
Peavool [A] 0.25 A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIPi kausta tootenimi Ignition unit EBI4
Sekundaarne ühendus, lühisvool [mA] 40 mA
Sekundaarne ülekoormuspinge [kV] 15
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 255 V
Toitepinge [V] AC [min] 187 V
Tooterühm Ignition Units
Tüüp EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Out of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality